RELAISTECHNIK

FLARE CONTROL - 
Überwachungs- und
Messrelais

Elektronische Messrelais und Überwachungsrelais zur Messung von Eingangsgrößen wie Strom, Spannung, Phase, cos Phi, Temperatur und Isolationswiderstand. Unsere flare CONTROL Relais übernehmen Überwachungsaufgaben in Maschinen und Anlagen.

flare CONTROL Überwachungs- und Messrelais

überwachungsrelais - 
EIN GERÄT - VIELE VORTEILE

Die flare CONTROL Relais stellen für jede Überwachungsaufgabe das optimale Gerät dar:

  • Spannung
  • Strom
  • Phasenfolge, Phasenfehler
  • Temperatur
  • Cos phi

Zudem verfügen sie über einen weiten Temperaturbereich und vergoldete Schaltkontakte, um eine hohe Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Mess- und Überwachungsrelais für jede Überwachungsaufgabe

TECHNISCHE DATEN

 flare CONTROL
U-1-A | UL–1-A
Spannungsüberwachung
flare CONTROL
I-1-A | IL-1-A
Stromüberwachung
flare CONTROL
P3-L
Phasenüberwachung
flare CONTROL
P3-LT
Phasenüberwachung
Messbereich5 / 50 / 300 V0,1 / 1 / 10 A200 bis 480 V AC3 Phasen/3-Leiter:
380, 400, 415, 480 V AC3 Phasen/4-Leiter:
220, 230, 240, 277 V AC
EinstellbereichOberer und unterer SchwellwertOberer und unterer SchwellwertPhasenausfallerkennung und PhasenfolgePhasenausfallerkennung, Phasenfolge und Phasenasymmetrie (2-22 %)
Ausgang2 Wechsler 5 A2 Wechsler 5 A2 Wechsler 5 A1 Wechsler 5 A
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren