USV, DC/DC-WANDLER, REDUNDANZMODULE

WIPOS BACKUP - UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

Ausgestattet mit den unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) von Wieland Electric, schützen Sie Ihre wichtigen Geräte nicht nur vor Stromausfällen, sondern auch vor kurzzeitigen Unter- und Überspannungen.
Mit den dazu passenden Redundanzmodulen sind Sie in der Lage, die Verfügbarkeit parallel betriebener Stromversorgungen auf ein Maximum zu erhöhen.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen der Serie wipos BACKUP

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG (USV)

Die herausragenden Eigenschaften des neuen USV-Modul 20-960:

  • Anschluss an DC-Bus 12 bis 55V
  • Kompatibel mit jeder Batterietechnologie
  • Einsatz auch bei Supercaps
  • Für jede Batterie-/Supercap-Spannung 12 bis 58 Vdc
  • Überwachung des Batteriezustandes
  • Anbindung an andere Systeme mit Modbus- / USB-Port
  • Programmierbare DC/DC-Konvertierung
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Ausführliche Diagnose
  • Wechselbare Sicherungen
Redundanzmodul zur Entkopplung zweier Stromversorgungen

TECHNISCHE DATEN

wipos UPSUPS 24-30UPS 20-960 
UPS-DC/DC-Kombigerät
Eingang DC22,5-28 V / 35 A12-48 V / 20 A
Ausgang DC22-27,5 V / 30 A12-48 V / 20 A
Daten-Links  
wipos RedundanzmodulR20
Eingang DC21-28 V / 20 A
Ausgang DC24 V / 20 A
Daten-Link 

DOWNLOADS

VOLLE ENERGIE - wipos - Katalog

0821.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren