DER FLEXIBLE

REVOS FLEX

Sie suchen einen individuellen, applikationsbezogenen Industriesteckverbinder? Dann ist revos FLEX genau der richtige für Sie. Mit seinem modularen, flexiblen System können Sie Ihren Steckverbinder ganz nach Ihren individuellen Anforderungen gestalten. Eine ideale Lösung für alle Aufgaben in Windkraftanlagen, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in der Automobilindustrie.

Revos Flex

FLEXIBILITÄT IN SEINER BESTEN FORM

Durch seinen modularen Aufbau vereint revos FLEX Versorgungs-, Signal-, Bus-, Pneumatik- und LWL-Leitungen in nur einem Steckverbinder, und das ganz übersichtlich und platzsparend.
Das modulare System bietet Ihnen somit die Möglichkeit, einen Steckverbinder ganz nach Ihren Bedürfnisse zu konfigurieren.

Revos Flex Video

TECHNISCHE DATEN

AnschlusstechnikenSchraub, Crimp, Feder
Bemessungsstrom Bis zu 150 A
Bemessungsspannung Bis zu 5,5 kV
Polzahl2, 3, 4, 5, 10, 20 
KontaktoberflächeZinn, Silber, Gold
SchutzartIP54 und 65
Passende Gehäuselinie BASIC

DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 42 MB

revos FLEX COMPACT 1M - Broschüre

0537.0 | 6 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren